製品を公開する
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460
Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460
    Saferoad Citylife

    Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves - CS460

    Google翻訳,

    CSバイクラックは、駐輪場の秩序と安全性を両立させる、機能的で費用対効果の高いソリューションです。CSはあらゆる自転車のタイヤに対応する信頼性の高いソリューションであり、頑丈な丸型チューブアーチで自転車スペースを明確に区切り、自転車のフレームとホイールをしっかりとロックできるように設計されています。

    耐久性に優れた溶融亜鉛めっき鋼板を使用した安定した構造に加え、粉体塗装による表面処理も可能なCSは、耐久性と美観を兼ね備えたソリューションです。この自転車ラックは、学校、企業、交通機関の拠点など、安全な駐輪が最重要視される環境に最適です。

    自転車のフレームとホイールの両方をロックできるため、セキュリティが強化されています。また、効率的で整然とした駐輪を実現するように設計されています。CSバイクラックは、片面駐輪タイプ、両面駐輪タイプ、自転車を交互に配置できる省スペース型の高低段式など、様々なモデルをご用意しています。

    フレームロック機能付き、ホイールホルダー付き、ホイールホルダーなしなど、様々なバリエーションが用意されているCSバイクラックは、実用的であるだけでなく、見た目にも美しく安全な自転車駐輪システムを様々な用途で提供します。

    仕様
    • Product name: Bicycle rack CS c/c 600 4 shelves

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Single-sided

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 4 pcs

      CC wheel holder: 600mm

    技術仕様
    • 固有参照番号bicycle-rack-cs-c-c-600-4-shelves-cs460
    • 製品ファミリBike Racks
    • 製品グループCS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • 版番号1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド