製品を公開する
Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T
Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T
Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T
    Saferoad Citylife

    Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs) - HAN122T

    Google翻訳,

    HANNAHは、ゆったりとしたサイズの自転車シェルターシリーズで、優れた耐候性を提供するだけでなく、都市環境に独特でスタイリッシュな雰囲気を添えます。モジュール式設計により、シェルターは任意の長さのモジュールを1つまたは複数組み合わせて構成できます。(製品画像は、HANNAHを2つのモジュールで構成した例です。)

    HANNAHは、様々な屋根パネルや壁部材を簡単に交換・追加できるため、必要に応じて容易に拡張・変更が可能です。HANNAHは、切妻屋根や説教壇型屋根など、様々なバリエーションがあり、壁材もガラス、木材、エキスパンドメタルから選択できます。

    このスウェーデン製の製品は、CE認証を取得しているだけでなく、北欧の積雪荷重と風荷重にも対応できるよう設計されています。溶融亜鉛めっきと粉体塗装を施した鋼材による堅牢な構造は、長寿命と美しい表面仕上げを保証します。

    HANNAHは環境にも優しい選択肢であり、屋根をセダムで覆うオプションがあります。これにより、より緑豊かな環境が生まれるだけでなく、雨水管理にも貢献します。

    積雪荷重が最大300kg/m2で、自転車スペースの数に応じて様々な構成が可能なHANNAHは、大小さまざまな自転車駐輪スペースに最適な選択肢です。

    仕様
    • Product name: Bicycle roof HANNAH pulpit roof for sedum roof (picture shows two roofs)

      Designer: Lundberg Design

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular
      • Can be equipped with lighting
      • Snow load 250 kg

      Material

      • Birch plywood, phenolic laminated
      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Bolting

      Depth: 3460mm

      Height: 2690mm

    技術仕様
    • 固有参照番号bicycle-roof-hannah-pulpit-roof-for-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han122t
    • 製品ファミリBicycle shelter
    • 製品グループHANNAH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • 版番号1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド