製品の公開
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422
Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422
    Saferoad Citylife

    Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs) - HAN422

    Google翻訳”,

    HANNAH Singleは、シリーズの特徴であるゆったりとしたデザインと確かな安全性をそのままに、さらに柔軟性、すっきりとした印象、そして設置のしやすさを追求したソリューションです。新しいシングルレッグデザインは、狭いスペースや通路沿い、あるいは従来の2本脚デザインでは存在感が強すぎると感じられるような場所でも、全く新しい可能性を切り開きます。


    モジュール設計により、HANNAH Singelは単体で設置することも、複数のモジュールを連結してより長く連続した駐輪スペースを構築することも可能です。スリムな構造は、都市環境を損なうことなく、洗練された印象を与えます。
    (製品画像は、HANNAH Singelに2つのモジュールを取り付けた状態を示しています。)


    スウェーデン製のこの構造物はCE認証を取得しており、北欧の冬の気候条件に合わせて設計されています。溶融亜鉛めっきと粉体塗装を施した鋼材は、長寿命と耐久性のあるスタイリッシュな仕上がりを実現します。さらに高い持続可能性を追求するプロジェクト向けには、屋根をセダムで覆うオプションも用意されています。これは、より環境に優しく、より回復力のある都市と、より優れた雨水管理への容易な一歩となります。


    積雪荷重300kg/m²までの耐荷重性能を備えたHANNAH Singelは、シリーズの他のモデルと同等の堅牢性を持ちながら、より目立たないデザインを実現しています。細部にまでこだわった設計で、大小さまざまな駐輪スペースに最適な、安全で美しく、考え抜かれた選択肢です。

    仕様
    • Product name: Bicycle roof HANNAH single with sedum roof (picture shows two roofs)

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular

      Material

      • Birch plywood, phenolic laminated
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

    技術仕様
    • Unique refbicycle-roof-hannah-single-with-sedum-roof-picture-shows-two-roofs-han422
    • コレクションセットBicycle shelter
    • コレクションHANNAH
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド