製品の公開
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
Modular bench SOLVEIG radius - SOL100
    Saferoad Citylife

    Modular bench SOLVEIG radius - SOL100

    Google翻訳”,

    Solveig Radieは、Solveigシリーズの45°曲面モジュールで、公共空間において滑らかな移行、明確な動線、そして変化を生み出す機会を提供します。このモジュールは空間のラインに沿って配置できるため、直感的で居心地が良く、人々の動きに合わせた座席環境を容易に構築できます。

    Solveig Radieと直線型モジュールSolveig Rakを組み合わせることで、幅広いデザインの可能性が広がります。これらのモジュールを組み合わせることで、長く連続した座席エリアを構築したり、波打つような形状に分割したり、人々が出会い、休憩し、待つことができる小さな曲線状の空間をデザインしたりすることができます。この組み合わせにより、場所の機能性を支えると同時に、その場所のアイデンティティを強化する構造物を作り出すことが可能になります。

    Solveig Radieは、独立した曲線としても、複数のモジュールを接続した大型構成としても、同様に優れた性能を発揮します。このシリーズは、公園、広場、歩行者通路、交通機関など、柔軟なデザインと持続可能なデザインが不可欠な場所のニーズを満たすために開発されました。Solveig Radieによって、都市空間は、時間の経過とともに座席環境を適応、調整、発展させる自由度を備えたモジュールを手に入れることができます。

    仕様
    • Product name: Modular bench SOLVEIG radius

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular
      • Modular construction 45°

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Seat height: 470mm

    技術仕様
    • Unique refmodular-bench-solveig-radius-sol100
    • コレクションセットBenches
    • コレクションSOLVEIG
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド

    類似製品