製品の公開
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
Seating furniture CYLVIA short - CYL350
    Saferoad Citylife

    Seating furniture CYLVIA short - CYL350

    Google翻訳”,

    シルビアは、座席、テーブル、収納スペースを遊び心たっぷりに組み合わせた多機能家具です。デザイン、サステナビリティ、そして人々の交流が中心となる、都市の広場、学校、公園、中庭といったオープンスペースのためにデザインされました。シルビアがあれば、どんな環境もユニークな空間を創造する機会に変わります。形、色、機能を自由に組み合わせることで、その場所に独自の個性を与えることができるのです。

    シルビアは、空間のニーズや特徴に合わせて簡単に調整できる、汎用性の高い家具シリーズです。このシリーズは様々な家具構成を提供しており、休息、ミーティング、創造性を促進するダイナミックな環境を容易に作り出すことができます。

    粉体塗装されたスチールと亜麻仁油を含浸させたパイン材を使用した堅牢な構造により、この家具は北欧の気候と年間を通しての日常的な使用に耐えられるよう開発されています。

    仕様
    • Product name: Seating furniture CYLVIA short

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 630mm

      Height: 500mm

      Length: 1280mm

      Seat height: 500mm

    技術仕様
    • Unique refseating-furniture-cylvia-short-cyl350
    • コレクションセットOther seating furniture
    • コレクションCYLVIA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド

    類似製品