製品の公開
120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior
Safti First

120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

Google翻訳”,
120分耐火壁 - 外装

  • 屋内および屋外の用途向けに複数のプロファイルが用意されている、20 ~ 120 分の耐火性および耐火性を備えたアルミ フレーム システムです。
  • 静的および動的水圧テスト、空気浸入テスト、熱サイクルおよび結露評価、構造、地震、および層間変位テストにより、外部の性能が徹底的に検査されています。
  • UL 752-2005 準拠のレベル 8 弾道要件を満たすようにカスタマイズできます。
  • PPG による高性能フッ素ポリマー仕上げ、クリア陽極酸化、ブロンズ陽極酸化、ブラック陽極酸化、Decoral®、あらゆる種類の木製ベニヤ、装飾用金属など、標準仕上げとカスタム仕上げが提供されます。
  • 60 ~ 120 分間の耐火性を備えた透明な壁/窓アセンブリは ASTM E-119 に基づいてテストされ、非火災側の温度上昇を周囲温度より 250° F までに制限します。
  • 床から床まで、また壁から壁までのガラス張りが可能です。
技術仕様
  • Unique ref120_m_fire_resist_wall_exterior
  • コレクションセットWalls
  • コレクションFire resistive
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • UNSPSC名称Glass curtainwalling
  • UNSPSC30151806
  • Uniclass2015コードSs_25_60_35_30
  • Uniclass2015詳細Fire-resistant glazing systems
  • MasterFormat 2014 コード08 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNumber23-17 15 11 25
  • OmniClassタイトルHeat Strengthened Glass
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

対応地域

北米
アメリカ合衆国