製品の公開
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Google翻訳”,

    屋外用途向けの乾式壁システム。

    石膏壁総厚121mm。

    - シングルフレーム C74U76 @600mm。背中合わせ

    - 外側 2x16mm。Gyproc FireStopボード

    - 内側 12.5mm。Gyproc Glasroc X ボード

    - ISOVER 断熱材 40K

    製品リスト :

    ボード

    - Gyproc Glasroc X ボード 12.5mm。

    Gyproc Glasroc X ボードは、両面にガラスマットを施し、紫外線耐性コーティングを施した強化ボードで、屋外での使用に優れた性能を発揮します。

    - Gyproc FireStop ボード 16mm。

    Gyproc FireStop Board 16mm は、芯にグラスファイバーとマイクロシリカを混ぜた石膏化合物をピンク色の紙で縁取りしたものでできています。Gyproc の壁仕切りシステム、壁の内張り、天井システムで広く使用され、防火性を高めています。天然石膏で作られた Gyproc FireStop Board は、最先端の技術で製造され、国際基準を満たしています。

    絶縁

    - ISOVER断熱材40kg/m³

    Isover グラスウール断熱材は、高品質のグラスファイバーで作られており、室内の熱や高温に対する優れた耐性を備えています。Gyproc 乾式壁システムと併用することで、室内間の断熱性と防音性が向上します。

    技術仕様
    • Unique refGyproc_External-Wall-Systems-STC46-glasroc-x-board
    • コレクションセットGyproc
    • コレクションWall
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-03-07
    • エディション1
    • 奥行き(mm)121
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
    • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    対応地域

    アジア