製品の公開
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Google翻訳”,

    湿気の多い場所の乾式壁システム。

    石膏壁総厚101mm。

    - シングルフレーム C74U76 @400mm。

    - 12.5mm。Gyproc Glasroc H オーシャンボード

    - ISOVER 断熱材 24K


    製品リスト :

    ボード

    - Gyproc Glasroc H オーシャンボード 12.5mm。

    グラスファイバー表面の Gyproc Glasroc H は、湿気の多い場所のドライウォールシステムに最適な耐湿性タイプです。タイル張りの面で優れた性能を発揮します。高湿度に強い石膏ボードであるだけでなく、表面が水を反射する効果も優れています。

    絶縁

    - ISOVER断熱材 24 kg/m³

    Isover グラスウール断熱材は、高品質のグラスファイバーで作られており、室内の熱や高温に対する優れた耐性を備えています。Gyproc 乾式壁システムと併用することで、室内間の断熱性と防音性が向上します。


    技術仕様
    • Unique refGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • コレクションセットGyproc
    • コレクションWall
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-03-07
    • エディション1
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
    • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    対応地域

    アジア