製品の公開
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board

    Google翻訳”,

    耐火システムを備えた乾式壁。

    石膏壁総厚96mm。

    - シングルフレーム C62U64 @600mm。

    - 16mm。Gyprocオールインウォールボード

    - ISOVER 断熱材 24K

    製品リスト :

    ボード

    - Gyproc オールインウォールボード 16mm。

    Gyproc DuraLine は、高衝撃耐性の石膏ボードで、通行量の多いエリアや、より耐久性のある表面が求められる建物の内部ドライライニングの堅牢性を高めます。学校やレクリエーション施設、病院やその他の公共施設、商業ビルの公共循環エリア、ホテル、工業施設などの用途に使用できます。ガラス繊維やその他の防火添加剤を組み込んだ Gyproc DuraLine 石膏コアは、強力なマスタードイエローの紙ライナーに包まれ、しっかりと接着されています。

    絶縁

    - ISOVER断熱材40kg/m³

    Isover グラスウール断熱材は、高品質のグラスファイバーで作られており、室内の熱や高温に対する優れた耐性を備えています。Gyproc 乾式壁システムと併用することで、室内間の断熱性と防音性が向上します。

    技術仕様
    • Unique refGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-STC47-all-in-wall-board
    • コレクションセットGyproc
    • コレクションWall
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-06-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
    • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    対応地域

    アジア