製品の公開
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
    Saint-Gobain TH

    Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Google翻訳”,

    耐火システムを備えた乾式壁。

    石膏壁総厚102mm。

    - シングルフレーム C49U51 @600mm。

    - 内層 13mm。Gyproc FireStop ボード

    - 外層 12.5mm。Gyproc Habitoボード

    - ISOVER 断熱材 40K

    製品リスト :

    ボード

    - Gyproc Habito ボード 12.5mm。

    Gyproc Habito ボードは、生活空間を素早く機能的にスタイリングできるように特別に設計された新世代の製品です。Gyproc Habito は、生活スタイルをサポートするように設計されています。その効果の秘密は、標準的な石膏ボードに比べて大幅に向上したパフォーマンスを提供する革新的なボード技術にあります。Gyproc Habito を使用すると、住宅所有者は自分のニーズに応じて固定具を取り付けたり取り外したりして、壁を自分好みにカスタマイズできます。

    • 通常の石膏ボードの12倍の強度
    • 1つのネジポイントあたり最大30kgの重量をサポート*動きがなく、外力が作用していない静的重量のみ
    • 壁に物を掛けるのは簡単です。普通のドライバーとNo.10の木ネジを使用するだけです。
    • 堅牢で耐久性に優れています
    • 防音効果も良好です。

    - Gyproc FireStop ボード 13mm。

    Gyproc ファイアストップ ボード 13mm は、コアにグラスファイバーとマイクロシリカを混ぜた石膏化合物で構成され、ピンク色の紙で縁取られています。Gyproc 壁仕切りシステム、壁のライニング、天井システムで広く使用され、防火性を高めています。天然石膏で作られた Gyproc ファイアストップ ボードは、最先端の技術で製造され、国際基準を満たしています。

    絶縁

    - ISOVER断熱材40kg/m³

    Isover グラスウール断熱材は、高品質のグラスファイバーで作られており、室内の熱や高温に対する優れた耐性を備えています。Gyproc 乾式壁システムと併用することで、室内間の断熱性と防音性が向上します。

    技術仕様
    • Unique refGyproc_wall-systems-2hr-fire-rated-STC55-habito-board
    • コレクションセットGyproc
    • コレクションWall
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-03-07
    • エディション1
    • 奥行き(mm)102
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_10_30_35
    • Uniclass2015詳細Gypsum board partition systems
    • OmniClassNumber23-15 11 11 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    対応地域

    アジア