製品の公開
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
    Salsbury Industries

    2255 Series Mail Drop

    5つ星のうち4.24.2(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    厚さ1/4インチのアルミニウムプレートと20ゲージの鋼で構成された、サルズベリーの埋め込み式のメールドロップは、バネ仕掛けのメールフラップと調整可能なメールフラップストップを備えています。メールドロップはまた、3つの現代的な色で利用可能な耐久性のあるパウダーコーティング仕上げを備えています。カスタム彫刻(#2266)は、ご要望に応じてオプションとしてご利用いただけます。オプションのレセプタクル(#2256-別途注文)は、配達物を受け取るためのメールドロップシュートと整列します。メールドロップは、書類や小さな荷物を集めるのに理想的で、USPSの住宅用ドアの郵便配達に使用できます。

    仕様
    • Mail drops for Private Access

      May be used for U.S.P.S. residential door mail delivery

      Constructed of 1/4" thick aluminum plate and 20 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in aluminum, brass, green, sandstone and bronze

      Feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop

      Unit size: 14" W x 7" H x 6" D

      Deposit slot: 11" W x 4" H

      Rough opening: 12-1/4'' W x 5-1/2'' H

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    技術仕様
    • Unique ref2255_Series_Mail_Drop
    • コレクションセットPrivate Commercial Mailboxes
    • コレクションSpecialty Products
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 郵便ポスト・郵便受け