製品の公開
84000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 1 Wide
Salsbury Industries

84000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 1 Wide

Google翻訳”,

16ゲージのスチール製のSalsbury84000シリーズ15"ワイドベントロッカーは、運動環境やその他の環境に十分な収納スペースを備え、視認性と最大の空気の流れを提供します。15"幅の4層ベントロッカーは、グレー、タン、またはブルーのパウダーコーティング仕上げで利用できます。組み立てられていない、または組み立てられたユニットとして。 1つの幅の広いロッカーは15"幅で、3つの幅のロッカーは45"幅です。これらの広々としたロッカーは、高さが6フィート(脚に6インチ追加)で、奥行きが15インチと18インチで利用できます。傾斜フード、エンドベース、フロントベース、コンパートメントシェルフ、フィラー、脚のないロッカーは、リクエストに応じてオプションとして利用できます。

仕様
  •  Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have a compartment size that is 15" wide, 18" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment includes a steel hasp assembly and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed electronic or resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

技術仕様
  • Unique ref84000_Series_Vented_Metal_Lockers_Four_Tier_1_Wide
  • コレクションセットMetal Lockers
  • コレクション15" Wide Vented - Four Tier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-20
  • エディション1
  • 幅(inch)15
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Lockers
  • OmniClassNumber23-19 13 11
  • OmniClassタイトルMetal Lockers
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
アメリカ領ヴァージン諸島
アルバ
アングィラ
アンティグア・バーブーダ
イギリス領バージン諸島
エルサルバドル
カナダ
キューバ
キュラソー島
グアテマラ
グアドループ
グリーンランド
グレナダ
ケイマン諸島
コスタリカ
サン・バルテルミー島
サン・マルタン
サンピエール島・ミクロン島
ジャマイカ
シント・マールテン
セントクリストファー・ネービス
セントビンセントおよびグレナディーン諸島
セントルシア
タークス・カイコス諸島
ドミニカ
ドミニカ共和国
トリニダード・ドバゴ
ニカラグア
ハイチ
パナマ
バハマ
バミューダ諸島
バルバドス
プエルトリコ
ベリーズ
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
ホンジュラス
マルティニーク
メキシコ
モントセラト
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得