製品の公開
RAW
RAW
RAW
RAW
    Salvatori

    RAW

    Google翻訳”,
    「私はGabrieleSalvatoriと協力して、大理石の表面処理を行い、石片のラフカットを増やして拡張しました。私たちが手に入れたのは、木片のようにカットされた一連の石で、正確な機械的カットをラフカットに変換し、大理石の表面に「刻まれた」効果を生み出しました。私たちは技術的要素に革命を起こし、それを手作りのプロセスに変えました。その結果、平らな表面ができました。たとえば、寄木細工の床のように、舌と溝が敷かれている可能性があります。光と影のニュアンスのある遊びを作り出すために石に翻訳された、切り刻まれた木の頑丈さ。 Rawは、垂直方向と水平方向の両方にインストールできます。生のタイルを作成するプロセスは、石の自然な美的品質を維持するように設計されています。この結果、タイルは完全に同一ではない場合がありますが、この不均一性は、テクスチャと天然石自体の両方に固有のものです。 Bianco Carrara、Crema d'Orcia、Pietra d'Avola、SilkGeorgette®でご利用いただけます。知っておきたいこと:生のタイルには2つの構成があります。ストリップと呼ばれる3つの異なる長さの等しい混合物を含む箱に詰められています。均一なサイズのタイルが入った箱に詰められています。照明に関する注意:照明は、Rawの美しさを大幅に向上させる重要なコンポーネントです。優れた照明の秘訣は、線が水平に走るか垂直に走るかに応じて、表面を「洗い流す」か、表面を横切るかです。 Rawをインストールするときは、照明の配置を検討することを強くお勧めします。理想的には、次のことをお勧めします。•調整可能な照明を使用する場合は、Rawサーフェスから60 cm以内に光源を設置します。•ライトが固定されている場合、光源は最大30cm離れている必要があります。
    技術仕様
    • Unique refRAW
    • コレクションセットTextures
    • コレクションRAW
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類テキスチャー
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615