製品の公開
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
    Samefa

    Hat rack 65

    Google翻訳”,
    そのすっきりとしたデザインのおかげで、私たちの最も人気のあるコートとハットラック。壁に取り付けられたコートとハンギングレール付きのハットラック65または65Kを使用すると、プライベートスペースとパブリックスペースの両方に変更されたクロークシステムを作成できます。お好みの長さでご利用いただけます。素材は、周囲の環境と調和するように、さまざまな色のニッケルメッキ鋼または粉末コーティングされた塗料です。コートとハットラック65には、ジャケットやコートを掛けることができる1メートルあたり10個のアンカーフックが付属しています。
    仕様
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 65
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 65K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color - see picture).

    技術仕様
    • Unique refCoat-and-hat-rack-65
    • コレクションセットClothing storage
    • コレクションCoat and hat rack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)2600
    • 奥行き(mm)372
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_17
    • Uniclass2015詳細Coat racks
    • MasterFormat 2014 コード10 57 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHat and Coat Racks
    • OmniClassNumber23-21 15 17 13
    • OmniClassタイトルHat Racks

    対応地域

    ヨーロッパ