製品の公開
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Google翻訳”,

    そのすっきりとしたデザインのおかげで、私たちの最も人気のある靴ラック。壁に取り付けられた靴ラック65skoを使用すると、プライベートスペースとパブリックスペースの両方に変更されたクロークシステムを作成できます。それはあなたの選択の任意の長さで利用可能です。素材は、周囲の環境と調和するように、さまざまな色のニッケルメッキ鋼または粉末コーティングされた塗料です。

    仕様
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    技術仕様
    • Unique refSAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • コレクションセットClothing storage
    • コレクションShoe shelf
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)372
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_17
    • Uniclass2015詳細Coat racks
    • MasterFormat 2014 コード10 57 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHat and Coat Racks
    • OmniClassNumber23-21 15 17 13
    • OmniClassタイトルHat Racks

    対応地域

    ヨーロッパ