製品の公開
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Beton Deco - Exposed Concrete Effect Decorative Coating, Int.&Ext.

    Google翻訳”,

    ベトンデコは、石灰を豊富に含んだ装飾用塗料で、ミニマルなインテリアやインダストリアルなインテリアに、むき出しのコンクリートのような質感を与えます。

    内壁・外壁どちらにも適しており、下地処理を施した表面にコテで塗布することで、滑らかで現代的なコンクリート仕上げを実現します。

    コンクリート効果、打ち放しコンクリートのような外観

    仕様
    • Beton Deco gives surfaces an exposed concrete and loft style appearance, suitable for both interior and exterior applications. Its flexible and versatile nature adapts to any decoration project, offering a sophisticated industrial look with a natural, raw texture. Beton Deco Lime, the eco friendly lime based version, provides an ideal solution for those seeking both aesthetics and sustainability.

    技術仕様
    • Unique refdecorative-plaster-beton-deco
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションDecorative Plasters
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22
    • Uniclass2015詳細Decorative coatings
    • MasterFormat 2014 コード09 94 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTextured Finishing
    • OmniClassNumber23-15 21 11 13
    • OmniClassタイトルTextured Paints

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ アフリカ