製品の公開
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Google翻訳”,

    トラバーティーノは、石灰を主成分とする装飾用漆喰で、トラバーチン石の自然な鉱物質感を再現したものです。

    通気性に優れ、水性塗料で、下地処理済みの表面にコテで塗布します。外壁用の外装タイプも用意されています。

    トラバーチン漆喰、天然石調、石灰漆喰

    仕様
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    技術仕様
    • Unique refdecorative-plaster-travertino
    • コレクションセットDecorative
    • コレクションDecorative Plasters
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル漆喰
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22
    • Uniclass2015詳細Decorative coatings
    • MasterFormat 2014 コード09 94 13
    • MasterFormat 2014 タイトルTextured Finishing
    • OmniClassNumber23-15 21 11 13
    • OmniClassタイトルTextured Paints

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 南アメリカ アフリカ