製品の公開
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G
    Sancal

    MOSAICO CURVED BASE+TOP 302.89.G+302.71.G

    Google翻訳”,
    Mosaicoは、さまざまな空間的制約を解決するために使用できるパズルです。ベースは灰でできており、大理石または木製のトップと布張りのシートクッションを取り付けることができる5つの測定で利用できます。オプションのバックにより、ピースをミニソファに変えることができます。六角形のピースは、他の可能性の中でも、閉ループを作る構成の作成を可能にします。角の角度は、湾曲した側面を持つデザインに正弦波の要素を追加します。
    仕様
    • IMPORTANT Please provide a plan that clearly shows where each element should be placed with your order along with the wood finish and choice of upholstery. The elements include metallic connectors. The feet, connectors and back all require fitting- Please refer to the instructions that come with the product.
    技術仕様
    • Unique refMOSAICO_CURVED_BASE-TOP_302-89-G-302-71-G
    • コレクションセットSOFA
    • コレクションMOSAICO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-07-01
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)5000
    • 奥行き(mm)5000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)9.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ 北米