製品の公開
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google翻訳”,

    SAND 27は、SANDdry排水路とSANDsupportの端にあるSANDsupportエレメントを含む洗練された形状のおかげで、全範囲で最も用途が広く完全な波形シートの1つです。

    SAND 27は、すべての利点を1つの波形シートに組み合わせるというアイデアで私たちのチームによって設計および設計されました。

    利便性:7.18%のオーバーラップで1045mmの有用な幅を開発します。

    テクノロジー:27 mmの高さのブランクで、抵抗を増やすために下部フランジに補強材が付いています。

    実用性:スラブにはサポートフットSANDsupportが付属しており、組み立てを容易にし、取り付け中にオーバーラップフラップがつぶれるのを防ぎます。

    安全性:SANDdryシステムのおかげで、低い斜面でも水の浸入を防ぐように設計された排水路。

    仕様
    • SAND 27 is mainly used for industrial roofing and cladding, but its elegant appearance should not be underestimated for use in civil applications as well. 

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    技術仕様
    • Unique refSAND_27
    • コレクションセットlamiere grecate
    • コレクションsand 27
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)27
    • 幅(mm)1120
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • UNSPSC名称Laminate flooring
    • UNSPSC30161710
    • OmniClassNumber23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassタイトルLaminated Rigid Profiles