製品の公開
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google翻訳”,

    SAND 40/250段ボール板金は、屋根プロファイルの最も一般的な規格の1つです。その主な機能は次のとおりです。

    利便性:5%のオーバーラップ率で1000mmの有用な幅を開発します。

    安全性:システムSANDdryのおかげで、屋根の水の最終的な浸透を回避するためにリンクされた不便を減らすために研究された排水樋は、毛細管現象のために水が最終的に上昇した場合にも、同じものが浸透せずに軒に運ばれることを保証します低い斜面で。

    適応性:絶縁パネルおよびアクセサリの最も一般的なプロファイルと互換性があります。

    抵抗:40mmの高さのフレットは優れた耐荷重性能を提供します。

    仕様
    • SAND 40/250 is suitable for use on both civil and industrial coverings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anti-condensation function.

    技術仕様
    • Unique refSAND_40_250
    • コレクションセットlamiere grecate
    • コレクションsand 40
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • UNSPSC名称Laminate flooring
    • UNSPSC30161710
    • OmniClassNumber23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassタイトルLaminated Rigid Profiles