製品の公開
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
    Sandrini Metalli

    SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing

    Google翻訳”,

    SAND 65は、市場で唯一のシートであり、耐荷重能力の点で優れた性能を提供するように設計および考案されています。

    この波形シートのモデルは、構造用の乾式用途、またはコンクリートスラブの使い捨て型枠として特に適しています。

    さらに、その特定の形状のおかげで、優れた容量値に到達し、歩きやすさを保証します。その重要なギリシャの高さのために、この波形の板金は、より伝統的な解決策と比較して、低勾配のピッチの場合に水密性のより高い安全性を可能にします。

    仕様
    • Available in three different widths: 600 mm, 750 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    技術仕様
    • Unique refSAND_65
    • コレクションセットlamiere grecate
    • コレクションsand 65
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • UNSPSC名称Laminate flooring
    • UNSPSC30161710
    • OmniClassNumber23-13 17 11 15 11 15
    • OmniClassタイトルLaminated Rigid Profiles