製品の公開
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Google翻訳”,
    壁に取り付けられたビデのお手入れが簡単小さいサイズそれは小さなスペースに最適なソリューションです国内およびホテルでの使用
    仕様
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    技術仕様
    • Unique ref140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • コレクションセットUrb.y
    • コレクションbidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)251
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)475
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ