製品を公開する
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanibold toilet seat slim with clipoff and slowclose system

    Google翻訳,

    デュロプラストは、環境に有害な物質を含まないため、皮膚に適合し、抗菌性、帯電防止性、防塵性があり、紫外線による退色に強い素材です。この便座とカバーはまた、突然の落下を防ぐためにスロークローズシステムを備えており、簡単に掃除するために蓋とシートを取り外すことができるクリップオフシステムを備えています。

    仕様
    • fixing kit for toilet seat and cover (included).

    技術仕様
    • 固有参照番号23761_Sanibold_toilet-seat-and-cover
    • 製品ファミリSanibold
    • 製品グループtoilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-19
    • 版番号1
    • 高さ(mm)48
    • 幅(mm)368
    • 奥行き(mm)453
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)2.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 便座
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC003085
    • ETIM 名称Mounting material toilet seat
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC コード30181505
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 説明WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ