製品の公開
Winner toilet seat with easyclip system
Winner toilet seat with easyclip system
    Sanindusa

    Winner toilet seat with easyclip system

    Google翻訳”,

    デュロプラストは、環境に有害な物質を含まないため、皮膚に適合し、抗菌性、帯電防止性、防塵性があり、紫外線による退色に強い素材です。この便座とカバーはまた、突然の落下を防ぐためにスロークローズシステムを備えており、簡単に掃除するために蓋とシートを取り外すことができるクリップオフシステムを備えています。

    仕様
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    技術仕様
    • Unique ref24231_winner-toilet-seat-with-easyclip-system
    • コレクションセットWinner
    • コレクションToilet Seats
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)366
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)2.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 11 11
    • OmniClassタイトルToilet Partitions
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ