製品の公開
Sanfix metal support for wall mounted WC
Sanindusa

Sanfix metal support for wall mounted WC

Google翻訳”,
隠しフラッシング槽を備えた壁掛け式トイレの支持フレーム正面活性化用デュアルフラッシュフラッシングプレートの取り付けに使用フラッシング槽は凝縮から絶縁されていますサイレントフィリング
仕様
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting Height adjustable galvanized support legs Depth adjustable galvanised brackets for pre-wall installation Universal connection to water DN 15 _1-2 _ with a built-in angle valve PE wall drain elbow diam 90-90 mm with seal PE adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal Depth adjustable drain elbow _+-– 10 mm_ Connecting parts for mounting toilet bowls Other parts necessary to fix and connect the product Structure assembly instructions Installation instructions for the toilet Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
技術仕様
  • Unique ref40333_Sanfix_metal-support-for-wall-mounted-wc-with-cistern
  • コレクションセットSanfix
  • コレクションToilet Cisterns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1150
  • 幅(mm)500
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルPE/PP
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ