製品の公開
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Google翻訳”,
隠しフラッシング槽を備えた壁掛け式トイレ用の支持フレーム正面活性化用すでに含まれているデュアルフラッシュフラッシングプレートの取り付けに使用フラッシング槽は
仕様
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
技術仕様
  • Unique ref4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • コレクションセットSanslim
  • コレクションToilet Cisterns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-01-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1165
  • 幅(mm)548
  • 奥行き(mm)85
関連
  • 主なマテリアルPP-MD
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ