製品の公開
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Google翻訳”,
    ドロップダウングラブバー直径35mm(PRM用)下降位置では、立ち上がって動きを補助するためのグラブバーとして使用しますWCまたはシャワー用上昇位置での側面アクセスを可能にします減速下降直立位置に保持ステンレス鋼により、メンテナンスと衛生が容易になります
    仕様
    • Fixings not included
    技術仕様
    • Unique ref4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • コレクションセットNew Wccare
    • コレクションaccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)235
    • 幅(mm)115
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC名称Rails
    • UNSPSC301031
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClassNumber23-17 25 13
    • OmniClassタイトルHandrails
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    アジア アフリカ ヨーロッパ オセアニア 北米 南アメリカ