製品の公開
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)
BPホルダー(BP-holder)

    BPホルダー(BP-holder)

    ※一時製造を中止しております。

    『BPホルダー』は、吊りボルトの座屈防止用途でお使いいただける製品です。

    耐震、耐風圧の吊りボルト補強に使用可能で、施工後でも吊りボルトの座屈防止の補強が容易に出来ます。

    【特長】

    ■施工後でも吊りボルトの座屈防止の補強が容易に出来る

    ■耐震、耐風圧の吊りボルト補強に使用

    ■無溶接工法

    仕様
    • BPホルダー W3/8ボルト用

      BPホルダートップ +BPホルダーボトム(セット販売)

      BPホルダースペーサー(別売り)

      【用途】

      吊りボルトの座屈防止

      【材質】

      溶融亜鉛メッキ鋼板 1.6mm , (スペーサー 0.8mm)

      【販売単位】ケース

      200個セット / 11.3kg

      (スペーサー 200個入 / 2.4kg)

      【圧縮方向最大荷重)

      吊りボルトL=1500 4,608N / L=1200 6,139N / L=600 9,908N (L=600以下 スペーサーなし)

    技術仕様
    • Unique refBP
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井