製品の公開
チャンネルフリークリップ(Channel free clip)
チャンネルフリークリップ(Channel free clip)
チャンネルフリークリップ(Channel free clip)
チャンネルフリークリップ(Channel free clip)

    チャンネルフリークリップ(Channel free clip)

    『チャンネルフリークリップ』は、吊りボルトの水平補強及び斜め補強の用途でお使いいただける製品です。

    ᄃ-19、ᄃ-38のチャンネルをクリップ式に簡単取り付け出来て、さらにねじで固定する事により、水平補強及び斜め補強が強固に固定出来ます。

    【特長】

    ■ᄃ-19、ᄃ-38のチャンネルを吊りボルトに取り付け出来る

    ■水平補強及び斜め補強の取り付けが容易

    ■無溶接工法

    仕様
    • チャンネルフリークリップ

      【用途】

      水平・斜め補強用金具

      【材質】

      溶融亜鉛メッキ鋼板 0.8mm

      【販売単位】ケース

      100個入(専用ねじ200本入) / 1.5kg

      【強度】

      垂直方向 最大 4,758N / 水平方向 最大 4,950N / 斜め45度 最大 2,992N

    技術仕様
    • Unique refCHFC
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井