製品の公開
ハネダシサポート(HANEDASHI-support)
ハネダシサポート(HANEDASHI-support)
ハネダシサポート(HANEDASHI-support)
ハネダシサポート(HANEDASHI-support)
ハネダシサポート(HANEDASHI-support)
ハネダシサポート(HANEDASHI-support)

    ハネダシサポート(HANEDASHI-support)

    『ハネダシサポート』は、無溶接でH形鋼のフランジから先行ピース(C形鋼)をはね出して固定できる、画期的な鉄骨梁下用先付金物です。

    梁幅に応じて、はね出し長さを設定可能(※設置する壁下地の重量や先行ピースのサイズ等、条件によりはね出し可能長さは変わります)

    壁際などでH形鋼の両側で先行ピースを固定できない場合にもご使用できます(注:耐荷重は先行ピース取付金物と同じ)。

    【特長】

    ■「ハリシタピースロック」、「ハリシタピースロックZ」と併用することでH形鋼に先行ピースをはね出して固定可能です。

    ■合計50kgまでなら鉛直荷重にも対応します。

    (はね出し範囲内)

    ■サイズはC-65用・C-75・100用を展開。その他サイズの受注生産可能です。

    ■無溶接工法

    仕様
    • ハネダシサポート C-65用 / C-75用

      (その他サイズの受注生産可能)

      【用途】

      鉄骨梁下用先付金物

      【材質】

      溶融亜鉛メッキ鋼板 2.3mm

      【販売単位】ケース

      C-65用 / 50個入 / 12.9kg

      C-75用 / 40個入 / 11.4kg

      C-100用 / 30個入 / 10.0kg

      【特許第7433141号】

    技術仕様
    • Unique refHNDS
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他