製品の公開
ハリシタピースロック(HARISHITA-piece lock)
ハリシタピースロック(HARISHITA-piece lock)
ハリシタピースロック(HARISHITA-piece lock)
ハリシタピースロック(HARISHITA-piece lock)
ハリシタピースロック(HARISHITA-piece lock)
ハリシタピースロック(HARISHITA-piece lock)

    ハリシタピースロック(HARISHITA-piece lock)

    『ハリシタピースロック』は、H形鋼に先行ピースを無溶接で取り付ける金物です。その使い易さや安定した強度で大手ゼネコン現場で多く採用されています。

    【特長】

    ■安心・安定の強度を発揮します。

    ■H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交、又は平行方向に固定する金具です

    ■H形鋼のフランジ厚別に3タイプをラインナップしました。

    20型 / 適用フランジ厚 20㎜以下

    40型 / 適用フランジ厚 20~40㎜まで

    60型 / 適用フランジ厚 40~60㎜まで

    ■C-60~C-100のC形鋼を先行ピースとして選択できます。(全タイプ対応)

    ■無溶接工法

    注:はね出しは不可

    仕様
    • ハリシタピースロック 20 / 40 / 60

      【用途】

      鉄骨梁下用先付金物

      【材質】

      電気亜鉛メッキ t4.5mm

      【販売単位】ケース

      20型 / 50個入 / 12.2kg

      40型 / 50個入 / 12.9kg

      60型 / 50個入 / 14.2kg

      【損傷荷重】(最大荷重)

      20型 / 直交方向 1,495N ( 2,171N ) , 平行方向 1.964N ( 1.964N ) , 垂直方向 2,291N ( 4,430N )

      40型 / 直交方向 1.310N ( 2,621N ) , 平行方向 2.083N ( 2.215N ) , 垂直方向 2,297N ( 4,591N )

      60型 / 直交方向 1,295N ( 2,097N ) , 平行方向 2.090N ( 2.090N ) , 垂直方向 2,137N ( 4,544N )

      ※2個1組での損傷荷重。垂直方向は1個の強度

      試験はC-100x50x20x2.3を使用

      【特許第4381882号】

    技術仕様
    • Unique refHPL
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル電気亜鉛メッキ
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他