製品の公開
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)
ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)

    ハリシタピースロックZ(HARISHITA-piece lock・Z)

    『ハリシタピースロックZ』は、H形鋼に先行ピースを無溶接で固定する金具です。

    『ハリシタピースロック』との組み合わせにより非常に高い強度を実現しています。大手ゼネコン現場でも採用され多くの実績があります。

    【特長】

    ■安心・安定の強度を発揮します。

    ■H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に固定する金具です。

    ■H形鋼のフランジ厚別に3タイプをラインナップしました。

    20型 / 適用フランジ厚 20㎜以下

    40型 / 適用フランジ厚 20~40㎜まで

    60型 / 適用フランジ厚 40~60㎜まで

    ■C-60~C-100のC形鋼を先行ピースとして選択できます。(全タイプ対応)

    ■無溶接工法

    注:はね出しは不可

    仕様
    • ハリシタピースロックZ 20 / 40 / 60

      【用途】

      鉄骨梁下用先付金物

      【材質】

      電気亜鉛メッキ t4.5mm

      【販売単位】ケース

      20型 / 50個入 / 6.7kg

      40型 / 50個入 / 7.9kg

      60型 / 50個入 / 9.2kg

      【損傷荷重】(最大荷重)

      20型 / 許容耐力 2,515N , 直交方向 3,773N ( 8,756N ) , 垂直方向 7,315N (10,862N )

      40型 / 許容耐力 2,308N , 直交方向 3,461N ( 8,632N ) , 垂直方向 6,533N ( 9,482N )

      60型 / 許容耐力 2,008N , 直交方向 3,012N ( 9,301N ) , 垂直方向 6,975N ( 8,588N )

      ※1.片側に同一サイズのハリシタピースロックを使用した1組としての強度。垂直方向は2個での強度。

      ※2.許容耐力は損傷荷重を1.5で除したもの

      【意匠登録第1546141号】

    技術仕様
    • Unique refHPLZ
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル電気亜鉛メッキ
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁 - その他