製品の公開
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)
LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)

    LG吊元ストロング(LG-TSURIMOTO-strong)

    『LG吊元ストロング』はC形鋼等で構成されたブドウ棚の下に天井下地を設置する際、C形鋼に固定して吊りボルトの吊元としてお使い頂けます。

    地震対策としてブレース補強を行う際、高強度を実現しているので、吊りボルトの吊元直下にブレース材を直接取付ける事が出来ます。

    【特長】

    ■ ブドウ棚下の天井下地に耐震ブレ-ス材を取付ける際、天井足場から装着可能

    ■ C形鋼、角パイプいずれのブドウ棚にも使用可能

    ■ 吊りボルトを後付け出来るよう、ガイド付きなので入れやすい(天井足場から装着可能)

    ■ 水平補強材と吊りボルトの固定にも使用可能

    ■特定天井(国交省告示771号)に対応

    ■無溶接工法

    仕様
    • LG吊元ストロング

      【用途】

      吊りボルトの吊元

      【材質】

      溶融亜鉛メッキ鋼板 3.2mm

      【販売単位】ケース

      200個入 / 13.8kg 確認キャップ付き

      【許容耐力】

      (鉛直方向 5,043N)(水平方向 5,000N)(斜め45°方向 5,426N)

      【適合ブレース補強材】

      C-100x50x20x2.3

      【特許第7041574号】

    技術仕様
    • Unique refLGTS
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井