製品の公開
MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)
MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)
MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)
MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)
MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)
MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)
MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)

    MCブレースⅡ(MC-brace Ⅱ)

    『MCブレースⅡ』は、ブレース補強に好適なブレース上部金具です。

    従来品であるMCブレースの特長はそのままで機能・性能を大幅に向上させた製品です。

    【特長】

    ■新ロック機構によりボルトからの脱落防止を実現!専用工具でないと外せません。

    ■ブレース材をピンポイント、ワンタッチ取り付け可能。

    ■可動域 フリー(推奨30゜~60゜)

    ■角度90゜の吊りボルト座屈補強にも対応

    ■許容耐力 160%UP(従来品に対し)なのでブレース設置数を減らせる

    ■特定天井(国交省告示771号)に対応

    ■無溶接工法

    仕様
    • MCブレースⅡ

      【用途】

      ブレース上部金具

      【材質】

      溶融亜鉛メッキ鋼板など 固定片 2.3mm その他 1.6mm

      【販売単位】ケース

      120個入 / 12kg

      スリング 8m、脱着金具付

      【許容耐力】2,588N (斜め材1.2mm以上)

      (最大圧縮荷重 5,033N) , (最大引張荷重 7,352N)

      【適合ブレース補強材】

      ᄃ-38x12, ᄃ-40x20, C-40x20x10 , C-40x30x10 ,□-40x30 , C-45x30x10 , C-50x30x10 , C-60x30x10 , C-60x30x10

      【許容耐力】1987N (ブレスバー仕様 斜め材1.0mm以上)

      (最大圧縮荷重 3,964N) , (最大引張荷重 6,491N)

      【適合ブレース補強材】

      ᄃ-25x25x5(ブレスバー)

    技術仕様
    • Unique refMCBII
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井