製品の公開
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)
MCブレース・ストロング(MC-brace strong)

    MCブレース・ストロング(MC-brace strong)

    『MCブレース・ストロング』は、ブレース補強に好適なブレース上部金具です。

    手の届かない場所へピンポイントでワンタッチ取り付けを可能としました。

    特定天井対応仕様である『MC高耐震工法Strong』シリーズでも使用されるブレース上部金具です。

    【特長】

    ■「MCクロス・ストロング」とセットで使用する事により高耐震を実現

    ■ブレース材をピンポイント、ワンタッチ取り付け可能

    ■可動域 25゜~65゜

    ■特定天井(国交省告示771号)に対応

    ■無溶接工法

    仕様
    • MCブレース・ストロング/MCブレース・ストロングL

      【用途】

      ブレース上部金具

      【材質】

      溶融亜鉛メッキ鋼板など 固定片3.2mm その他2.3mm

      【販売単位】ケース

      80個入 / 18kg (L / 60個入 / 16.5kg)

      スリング 8m、脱着金具付

      【許容耐力】 4,890N

      (最大圧縮荷重 14,289N) , (最大引張荷重 11,755N)

      【適合ブレース補強材】

      C-40x20x10 , C-40x30x10 , C-45x30x10 , C-50x30x10

      ※C-60x30x10 , ※C-65x30x10

      ※MCブレース・ストロングL適用

      【特許第6469502号】

    技術仕様
    • Unique refMCBS
    • コレクションセット軽量鉄骨壁下地 (LGS)
    • コレクション軽量鉄骨天井・壁下地
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井