製品の公開
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed
    Sapa

    Sapa Window 1086 Outward-Opening/Fixed

    Google翻訳”,

    ウィンドウ 1086 外向き/固定は、86 mm の断熱性の高い深いプロファイルを備えた安定した実績のある構造に基づいています。20 ~ 56 (64) mm のガラス用に折り畳みます。

    仕様
    • Air tightness according to EN 12207, up to class 4.
      Water tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 46 dB (fixed window).
      U-value, down to 0.7 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3 (fixed window).
      Fire class EI 30 (fixed window).

    技術仕様
    • Unique refSapa_Window_1086_out
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションAluminium Windows
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1650
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows