製品の公開
Rail Kit, 3 Rail, 6 Perch - Bike Rack
Saris Cycling Group

Rail Kit, 3 Rail, 6 Perch - Bike Rack

Google翻訳”,

これらのレールキットは、バイクパーチラックの取り付けに様々なオプションを提供します。レールは2本または3本のセットで、片面設置と両面設置が可能です。また、各パーチに2台目の自転車を載せる際にアクセスしやすいよう、拡張された両面設置オプションもご用意しています。一時的な設置や季節限定の設置には自立式、恒久的な設置には地面に固定してご使用いただけます。

  • 当社のユニークなバイクパーチラックに、追加の取り付けおよびアンカーオプションを提供します
  • 組み立てられたラックは完全に自立して使用することも、地面に固定して使用することもできます。
  • 亜鉛メッキレールは耐久性と耐腐食性を提供します
  • APBPの自転車駐輪ガイドラインに準拠
技術仕様
  • Unique refrail-kit-3-rail-6-perch
  • コレクションセットBike Rack
  • コレクションCommercial Bike Rack
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-06
  • エディション1
  • 高さ(inch)24.5
  • 幅(inch)52.6
  • 奥行き(inch)71.25
関連
  • 主なマテリアルMild Steel
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
  • Uniclass2015コードPr_40_30_21
  • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
  • MasterFormat 2014 コード12 93 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
  • OmniClassNumber23-11 29 11
  • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters