製品の公開
Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System
Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System
    Saris Cycling Group

    Stowaway Lockers - Wire Mesh Tenant Storage Locker System

    Google翻訳”,

    セキュリティ、視認性、利便性を兼ね備えた耐久性の高いワイヤーメッシュ製収納ロッカーで、入居者に安心をお届けします。迅速な設置と長期的な性能を考慮して設計された当社のロッカーシステムは、建物のオーナー様や居住者様にとって、整理された収納スペースを簡単かつ費用対効果の高い方法で追加することを可能にします。

    利点:

    • 10ゲージ溶接金網、開口部2インチ×2インチ
    • 1.2インチのアングル鉄、一体型ねじナット付き溶接フレームにより、組み立てと設置が容易です。
    • モジュール式パネルにより、幅と奥行きが36インチ、48インチ、60インチのロッカーレイアウトを自由に構成できます。
    • 標準高さ90インチ
    • フレームには、壁または床に取り付けるための固定ポイントが含まれています。
    • 標準的な黒色粉体塗装仕上げ
    • ロッカーの扉を施錠するための南京錠掛け金が付属しています。

    特徴:

    • 様々な寸法構成に対応するモジュール式パネル
    • 1.25インチ×1.25インチのアングル材、10ゲージのワイヤーメッシュ
    • 粉体塗装仕上げ(黒のみ)
    • コンクリートの壁または床の場合:28879
    • 1年間保証
    • アメリカ製
    • アンカーは別売りです
    仕様
    • Specifications:

      Wire Mesh Locker 36" x 36" x 90"

      • Width: 36"
      • Depth: 36"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single full-width door
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA

      Wire Mesh Locker 48" x 48" x 90"

      • Width: 48"
      • Depth: 48"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single door with fixed side mesh panel
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA

      Wire Mesh Locker 60" x 60" x 90"

      • Width: 60"
      • Depth: 60"
      • Height: 90"
      • Door configuration: Single door with fixed side mesh panel
      • Mesh: 10-gauge welded wire, 2" x 2" openings
      • Frame: 1.25" x 1.25" angle iron, welded, with integrated threaded nuts
      • Finish: Black powder coat
      • Mounting: Wall or floor (concrete anchors sold separately)
      • Locking: Padlock hasp included
      • Warranty: 1 year
      • Origin: Made in the USA
    技術仕様
    • Unique reftenant-storage-locker
    • コレクションセットStorage Lockers
    • コレクションTenant Storage Lockers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • MasterFormat 2014 コード12 93 14
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Lockers
    • OmniClassNumber23-11 29 11 15
    • OmniClassタイトルBicycle Lockers