製品の公開
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack
    Saris Cycling Group

    Tip-Up Bike Rack - Space-Saving & Lift-Assist Bike Rack

    Google翻訳”,

    リフトアシスト付き垂直駐車

    一体型のリフトアシスト機構を備えた Tip-Up バイクラックを使用すると、重いものを持ち上げなくても、簡単に自転車を地面から持ち上げて、省スペースの垂直位置にコンパクトに保管できます。

    ティップアップバイクラックの特徴

    • 空気圧スプリング駆動のリフティングアームにより、自転車を簡単に垂直位置に積み込むことができます。
    • ロックループは、標準的なロックを使用して自転車を固定する手段を提供し、使用中に自転車が下がるのを防ぎます。
    • 垂直構成により、保管スペースを小さくできます
    仕様
      • Accommodates one bike
      • Powder coat or galvanized finish options
      • Anchors sold separately:
        • Concrete walls: #28879
        • Other surfaces: Consult installer
      • 1 year warranty
      • Made in the USA
    技術仕様
    • Unique reftip-up-rack-commercial-bike-rack
    • コレクションセットBike Rack
    • コレクションCommercial Bike Rack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)32.37
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)17.25
    関連
    • 主なマテリアルMild Steel
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters