製品の公開
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
    Saris Cycling Group

    The Twin-Tier Bike Parking Solution

    Google翻訳”,

    高密度設計で駐車しやすく、スペースの調整も容易です。

    高密度な2段構造で、革新的な機能により積み込みが容易で、駐車時の安定性も向上しています。シングルポストフレーム設計により、柔軟な間隔調整が可能で、組み立てが簡単です。

    特徴

    • モジュール式の2段式ラックで、1ユニットあたり自転車2台(上段と下段)を収納でき、あらゆる自転車置き場のサイズや収容人数に合わせて構成可能です。
    • シングルポストフレームは、柔軟な間隔設定と簡単な組み立てを可能にします。
    • 後輪カップが回転するため、最小限の力で上段トレイに簡単に押し込むことができます。
    • フロントホイールスタビライザーは、自転車の傾きやホイールの損傷を防ぎます。
    • 幅3インチまでのタイヤに対応
    • トレイ後部のピボット式ロックバーで最適なロック位置を確保
    • 最大60ポンドまでの電動自転車に対応し、充電ポイントとしてパワーポストと組み合わせることができます。

    SKU: 8022BLK

    技術仕様
    • Unique reftwin-tier-rack
    • コレクションセットBike Rack
    • コレクションCommercial Bike Rack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)74.5
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters