このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Unique ref.: saris-bike-trac
ブランド名: Bike Fixation
製品ファミリー: Bicycle Racks
製品グループ: Indoor Bicycle Parking
幅 (インチ): 4.9
高さ (インチ): 53.3
奥行 (インチ): 18.6
公開日: 2017-10-26
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Steel
デザイン: United States
製作国: United States
正味重量 (ポンド): 17

BIMobject カテゴリー: 家具 - 家具 - その他
IFC分類: Furniture
Uniclass 1.4 コード: L8141
Uniclass 1.4 詳細: Bicycle racks
Uniclass 2.0 コード: PR-31-20
Uniclass 2.0 詳細: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 詳細: Cycle stands and lockers
NBS Reference コード: 31-20
NBS Reference 詳細: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Number: 23-11 29 11 11
OmniClass Title: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

名前
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

BIMobject®