お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Stack Rack, Custom Capacity

Unique ref.: saris-stack-rack
ブランド名: Bike Fixation
製品ファミリー: Bicycle Racks
製品グループ: Indoor Bicycle Parking
奥行 (インチ): 65
公開日: 2017-10-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Steel
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 家具 - 家具 - その他
IFC分類: Furniture
Uniclass 1.4 コード: L8141
Uniclass 1.4 詳細: Bicycle racks
Uniclass 2.0 コード: PR-31-20
Uniclass 2.0 詳細: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 詳細: Cycle stands and lockers
NBS Reference コード: 31-20
NBS Reference 詳細: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Number: 23-11 29 11 11
OmniClass Title: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

名前
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

BIMobject®