製品の公開
Satino MultiMirror
Satino Black

Satino MultiMirror

Google翻訳”,
この多目的ミラーは、ハンドクレンジング、ハンドドライ、空気リフレッシュ、および照明のためのオールインワンコンセプトを提供します。モダンなデザインと繊細なLED照明を組み合わせることで、あらゆる洗面所にぴったりです。ミラーには大きなハンドタオル容量が組み込まれているため、交通量の多い時間帯やピーク時間に直面するトイレエリア(スタジアム、コンサートホール、映画館など)にも適合し、清掃スタッフの補充頻度も低くなります。マルチミラーは、サティノブラックフォームソープカートリッジと連動するように装備されており、卓越したフレグランスQlashまたはSparQを提供して、完全な洗面所体験を実現します。
仕様
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
技術仕様
  • Unique refmultimirror
  • コレクションセットDispensers
  • コレクションMirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-07-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)965
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors