お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Wieland Rally, Style Compose

Unique ref.: sauder-015
ブランド名: Wieland
製品ファミリー: Lounge
製品グループ: Rally
公開日: 2015-02-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
Compose offers an ideal surface for writing, studying, snacking or other activities. Compose is part of the Rally Modular Seating Collection. Visit the Rally Collection page for features and benefits of the full line.
• Chair, loveseat and sofa widths
• One-arm option for modular configurations
• Add UL listed power unit with choice of two 120V outlets or USB/120V outlet in black or silver
• 5 foot style options, including sled base and casters
• Ganging system easily secures modular configurations
• Standard moisture barrier protects cushions from spills
• Fully renewable; easy removal and replacement of fabric and components
• 25-year warranty


主なマテリアル: Wood
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 家具 - アームチェア
Uniclass 2015 コード: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 詳細: Medical chairs and couches
OmniClass Number: 23-25 00 00
OmniClass Title: Medical and Laboratory Equipment
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です