お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Unique ref.: sauder-hale-3-seat-tandem
ブランド名: Wieland
製品ファミリー: Lounge
製品グループ: Hale
公開日: 2018-12-04
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Fabric
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: 家具 - アームチェア
Uniclass 1.4 コード: L8342
Uniclass 1.4 詳細: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 コード: PR-31-12
Uniclass 2.0 詳細: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 コード: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 詳細: Medical chairs and couches
NBS Reference コード: 31-12
NBS Reference 詳細: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass Number: 23-25 00 00
OmniClass Title: Medical and Laboratory Equipment
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject®