製品の公開
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-
    Saveto

    Vetonit - Thermal Insulation Mortar and Plaster for External Walls - Cool Mortar & Vetotherm Plaster-

    Google翻訳”,

    クール モルタルは、水硬性結合剤、厳選された骨材、軽量粒子、添加剤で構成されたセメントベースの断熱石積みモルタルです。現場ですぐに使用できるように、事前に計量された袋に入った乾燥粉末として供給され、凝集性モルタルを生成するのに必要なのはきれいな水だけです。クール モルタルは、熱橋を排除することでサンドイッチ ブロックに必要な U 値を実現します。

    Vetotherm Plaster は、OPC、シリカ砂、および等級分けされた軽量骨材と、作業性と接着性を高めるための機能性添加剤をブレンドしたものです。Vetotherm Plaster は、表面を適切に準備した後、すべての表面に塗布されます。この製品は、高度な材料技術を利用して、建物の壁部分に断熱材を提供します。

    機能と利点:

    • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
    • 使用時に現場で水を追加するだけです。
    • ME の厳しい気象条件に適しています。
    • ブロックと壁のジョイント部分の強力な結合。
    • 優れた断熱性。
    • スプレーマシンを使用した高速混合塗布。
    • 摩擦を軽減し、機器の寿命を延ばす特殊な添加剤が含まれています。
    • 均一な色/質量。
    • 作業性と硬化性が向上しました。
    • 均一なワークフローによる簡単なアプリケーションにより、高い生産性と優れた仕上がりが実現します。
    • さまざまな基材に強力に接着します。
    • 内部および外部アプリケーション。
    • 収縮制御により表面のひび割れを軽減します。
    技術仕様
    • Unique refCool-Mortar-Vetotherm-Plaster
    • コレクションセットPlasters and Masonry
    • コレクションThermal Insulation Mortars and Plasters
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセメント
    • 設計国サウジアラビア
    • 製造国サウジアラビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
    • Uniclass2015コードPr_20_31_53_11
    • Uniclass2015詳細Cement gauged mortars
    • OmniClassNumber23-13 15 13 13
    • OmniClassタイトルMasonry Cement Mortars

    対応地域

    アジア アフリカ