製品の公開
Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout
Saveto

Vetonit - Masonry Grout Filler - Premixed Cementitious Masonry Grout

Google翻訳”,

石積みグラウトフィラーは、アメリカコンクリート協会 (ACI) の定義による細粒グラウトで、ポートランドセメント、天然砂、厳選された細粒骨材、特殊添加剤で構成されています。この製品には、細粒グラウトのカテゴリを満たす混和剤 (ASTM C 476、C207、C260 に準拠) が含まれています (石積みブロック、石積みユニット、コア、および大理石スラブの裏側のフィラーに最適なグラウトです)。

石工用グラウト フィラーは、現場ですぐに使用できるよう、事前に計量された袋に入った乾燥粉末として供給されます (注入可能なグラウトを作るには、きれいな水を加えるだけです)。

用途:

  • セメント系石積みブロック/ユニット、大理石やセメントパネルの裏側、タイルやスラブの上など。
  • 石膏ボードの裏側への塗布。

機能と利点:

  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫して高い品質が保証されます。
  • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
  • MENA 地域の厳しい気象条件に適しています。
  • 均一なワークフローによる簡単なアプリケーション(これにより、高い生産性と優れた仕上がりが実現します)。
  • 強力な接着力。
  • 優れた機械的耐性。
  • 作業性に優れています。
仕様
  • Standard Compliance:

    • ASTM C150, Type I
    • ASTM C207
    • ASTM C260
    • ASTM C404
    • ASTM C476

    The MSJC (Masonry Standard Joint Committee) considered the standard ASTM C476 in designing the mix, while ensuring following:

    • Grout slump defines the fluidity and consistency of the mix at 8”- 11”.
    • Grout compressive strength is related to the unit masonry strength f’m (must exceed f’m but must not less than 2,000 psi).
技術仕様
  • Unique refMasonry-Grout-Filler
  • コレクションセットPlasters and Masonry
  • コレクションMasonry Grout Filler
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_20_31_53_50
  • Uniclass2015詳細Masonry grout
  • MasterFormat 2014 コード04 05 16
  • MasterFormat 2014 タイトルMasonry Grouting
  • OmniClassNumber23-13 15 15 13
  • OmniClassタイトルMasonry Grouts

対応地域

アジア アフリカ