製品の公開
Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster
Saveto

Vetonit - Plaster Gypsum - High Quality Gypsum Plaster

Google翻訳”,

石膏石膏は、遅延石膏、厳選された骨材、そして特殊添加剤で構成されています。計量済みの袋に入った乾燥粉末として供給され、現場ですぐに使用できます(きれいな水を加えるだけで凝集混合物ができます)。石膏石膏は高品質な製品で、塗料、装飾コーティング、壁紙の下地材として使用すると、非常に滑らかな表面が得られます。

用途:

  • ブロック壁や粗面への漆喰塗り(屋内)。
  • 打ち放しコンクリートおよびプレキャストパネルの左官工事。
  • 耐熱性と遮音性が向上します。

機能と利点:

  • 工場で管理された事前ブレンドにより、一貫した高品質が保証されます。
  • 使用時に現場で水を追加するだけで済みます。
  • 左官機械を使用して施工できます。
  • 作業性が向上した一回塗りタイプです。
  • 均一なワークフローによる簡単なアプリケーション(これにより、高い生産性と優れた仕上がりが実現します)。
  • さまざまな基材への強力な接着力。
  • 滑らかな仕上がりを実現するのに最適です。
  • 湿気の多い環境や乾燥した環境に適しています。
仕様
  • Standards Compliance:

    • ASTM C28
    • ASTM C842
    • BS EN 13279-1 Type B2
技術仕様
  • Unique refPlaster-Gypsum
  • コレクションセットPlasters and Masonry
  • コレクションIndoor Gypsum Plaster
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードPr_35_31_64_35
  • Uniclass2015詳細Gypsum plasters
  • MasterFormat 2014 コード09 23 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Plastering
  • OmniClassNumber23-15 13 23
  • OmniClassタイトルInterior Plasters

対応地域

アジア アフリカ