製品の公開
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop EC498- Heavy Duty High Build Epoxy Carpark System for Indoor Applications

    Google翻訳”,

    Vetotop EC498 は、コンクリート用の 2 成分高性能無溶剤エポキシ コーティング システムです。硬化後は耐摩耗性、耐薬品性に​​優れます。 Vetotop EC498 は、耐久性に優れ、簡単に掃除できる床仕上げを提供します。

    このシステムは次のもので構成されます。

    • レイヤー 1 - Vetoprime EP490 - 溶剤ベースのエポキシプライマー。
    • レイヤー 2 - Vetotop EC498 - エポキシ床材システム。
    • レイヤー 3 - Vetotop UC373 - 交通用のラインマーキングポリウレタンコーティング。

    機能と利点:

    • 艶やかでレベルの高い仕上がり。
    • 高い耐摩耗性と耐衝撃性。
    • 適用の容易さ。
    • 高い耐薬品性。
    • メンテナンスコストが低い。
    • 衛生的で防水性があり、お手入れも簡単です。
    • 滑りにくい仕上げです。
    • カスタム カラーを作成できる 5 つの RAL カラーが用意されています。
    • 接着力が高く、コンクリートの凝集力よりも強い。
    仕様
    • Suitable for:

      • Floor coating for cementitious substrates.
      • Various industrial applications such as production assembly areas, workshops, dairies, bottling plants, breweries, pharma plants, kitchens and showrooms.
      • Aircraft hangers, anti-slip floors, ramps and high-traffic areas.
      • Wet working areas subject to chemical spillage.
      • Vehicle production factories and parks.
    技術仕様
    • Unique refVetotop-EC498
    • コレクションセットCoverings, coatings and finishes
    • コレクションResin Flooring Systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-02-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエポキシ樹脂
    • 設計国サウジアラビア
    • 製造国サウジアラビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_54_75
    • Uniclass2015詳細Resin flooring systems
    • OmniClassNumber23-15 17 29 13 19
    • OmniClassタイトルResinous Flooring

    対応地域

    アジア アフリカ