製品の公開
Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm
Saveto

Vetonit - Vetotop EL499 - Heavy Duty Self Smoothening Epoxy Floor Topping System 2-4mm

Google翻訳”,

Vetotop EL499は、多成分系の高性能セルフレベリングエポキシ床材です。蜂蜜のように滑らかに流動し、完璧なレベルまでセルフレベリングします。硬化後は優れた耐摩耗性と耐薬品性を発揮します。Vetotop EL499は、美しく耐久性があり、清掃も容易な床仕上げを実現します。反射特性により、周囲の照明効果を高めます。

システムは次のものから構成されます。

  • レイヤー1:下地 - コンクリートスラブ
  • 2層目:プライマー- Vetoprime EP491 - 無溶剤エポキシプライマー
  • レイヤー3:エポキシ自己平滑化トッピング - Vetotop EL499 - エポキシ自己平滑化フローリング 厚さ2~4 mm
  • レイヤー4:ラインマーキング- Vetotop UC373 - 交通用ラインマーキングポリウレタンコーティング

用途

  • 工業用厨房や食品加工工場で。
  • 自動車工場や駐車場など。
  • クリーンルームや実験室で。
  • タービン室、武器庫、格納庫などの高負荷用途向け。
  • 耐衝撃性が求められるあらゆる床材に。

機能と利点:

  • 溶剤を含まない配合により、塗布時に臭いが少なくなります。
  • 素早く簡単に適用できます。
  • 耐摩耗性、耐薬品性に​​優れています。
  • メンテナンスコストが低い。
  • 衛生的で、防水性があり、お手入れも簡単です。
  • 8 つの標準色から選択可能 (カスタム RAL カラーも可能)。
  • 高い接着性(コンクリートの凝集強度よりも強い)。
仕様
  • Standard Specification Compliance

    ASTM C722, EN 1504-2, EN 13813

技術仕様
  • Unique refVetotop-EL499
  • コレクションセット Coverings, coatings and finishes
  • コレクションResinous Fluid-Applied Flooring
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-09-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルエポキシ樹脂
  • 設計国サウジアラビア
  • 製造国サウジアラビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68_27
  • Uniclass2015詳細Epoxy resin coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResinous Flooring
  • OmniClassNumber23-15 21 21
  • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings

対応地域

アジア アフリカ